SBM-ST 172
Getande staven, gemaakt van staal
ID 112172
SBM-ST 172, Getande staven, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Détails techniques
| Productgroep | Getande staven, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 40.0 |
| Hoogte H [mm] | 100.0 |
| Lengte L [mm] | 420.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/stuk [kg] | 12.8 |