SBM-STA 170
Barres de mors en aluminium
ID 112173
SBM-STA 170, Barres de mors en aluminium
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Barres de mors en aluminium |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 17 |
Largeur B [mm] | 40 |
Hauteur H [mm] | 60 |
Longueur L [mm] | 420 |
Matière | Aluminium |
m/pièce [kg] | 2.8 |