arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS GZB-S Ø32 Ø8 BJ ISOG Illustration similaire

WZS GZB-S Ø32 Ø8 BJ ISOG

Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil

ID 207646

WZS GZB-S Ø32 Ø8 BJ ISOG, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
  • Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Longueur: 69 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Baïonnette WZS GZB-S
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 34.0
L2 [mm] 57.5
L3 [mm] 4.0
Poids [kg] 0.3

Version
Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande