arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS GZB-S Ø22 Ø11 25° Illustration similaire

WZS GZB-S Ø22 Ø11 25°

Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil

ID 207718

WZS GZB-S Ø22 Ø11 25°, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
  • Avec chanfrein 25°
  • Diamètre de serrage: 11 mm
  • Longueur: 53.5 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Contour 25° WZS GZB-S
Diamètre de serrage D1 11 mm
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 27.0
D4 [mm] 18.0
L10 [mm] 10.0
Poids [kg] 0.1

Version
Avec chanfrein 25°

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande