WZS GZB-S Ø22 Ø13 25°
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207720
WZS GZB-S Ø22 Ø13 25°, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec chanfrein 25°
- Diamètre de serrage: 13 mm
- Longueur: 53.5 mm
Détails techniques
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
---|---|
Gammes | Contour 25° WZS GZB-S |
Diamètre de serrage D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec chanfrein 25°
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande