MFRS-A1-070 800 x 315
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
ID 423425
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-10-24
- Vervangen door: 1595002
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 800 x 315 x 66 mm
- Poolmaat: 70 x 70 mm
- Aantal polen: 24 (M10-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
- Max. totale houdkracht: 184.8 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 120 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Détails techniques
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. clamping force [kN] | 185.0 |
| Number of poles | 24.0 |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 16.0 |
| Weight [kg] | 120.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions