MFRS-V-A1-050 315 x 315
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
ID 1301672
Produits alternatifs :
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle carré
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Interface VERO-S partie inférieure à deux voies
- Dimensions: 315 x 315 x 66 mm
- Taille des pôles: 50 x 50 mm
- Nombre de pôles: 16 (pôle filetage M8)
- Force de maintien max. par pôle: 3.93 kN
- Force de maintien totale max.: 62.8 kN
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 50 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Position connexion rapide: A (position standard)
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement: 4-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Détails techniques
| L [mm] | 315.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 63.0 |
| Nombre de pôles | 16.0 |
| Raccordement | 4-PIN |
| Nombre de canaux | 1.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 8.0 |
| Poids [kg] | 50.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique avec interface VERO-S, notice d’utilisation et déclaration CE de conformité ; sans unité de commande, sans extensions de pôle et sans tirettes de bridage