arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MHM-IT2 500 Similar a la imagen

MHM-IT2 500

Imán de elevación para la elevación horizontal de las piezas

ID 1495620

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Levantador magnético permanente
  • Tipo de imán: Neodymium
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 300 x 120 x 210 mm
  • Fuerza de retención plana: 500 kg
  • Fuerza de retención circular: 250 kg
  • Espesor mín. de la pieza: 14 mm
  • Diámetro de sujeción: 40 - 235 mm
  • Longitud máx. pieza: 2500 mm
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 26 kg
Fuerza de retención plana [kg] 500.0
Fuerza de retención circular [kg] 250.0
Espesor mín. de la pieza [mm] 14.0
Diámetro de la pieza mín. [mm] 40.0
Diámetro de la pieza máx. [mm] 235.0
Longitud máx. pieza [mm] 2500.0
Peso [kg] 26.0

Material suministrado
Levantador magnético, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE