TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100
Prolongadores poligonais
N.º de identificação 215711
TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100, Prolongadores poligonais
- TRIBOS SVL
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Min. torque: 4.5 Nm
Detalhes técnicos
| Technology | Polygonal Extensions |
|---|---|
| Series | TRIBOS SVL |
| Toolholder interface | SVL-12 |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Overall length L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. torque [Nm] | 4.5 |
| Weight [kg] | 0.08 |
For Ø 6 mm, the run-out accuracy amounts to ≤ 0.005 mm at an unclamped length of 2.5 x D
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Max. begrensde snelheid
52.000 1/min
Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar