arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC ER 11 Ø3/16 Illustration similar

CC ER 11 Ø3/16"

ER collets

ID 1403942

CC ER 11 Ø3/16", ER collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø3/16"
  • Diameter: 3/16"
  • Length L1: 18 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø3/16"
D1 min. [mm] 4.2625
D1 max. [mm] 4.7625
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.006
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B