arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB2

ROTA TB2

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors
Mandrin pneumatique 3 mors avec grand passage au centre

Výhody – Přínos pro Vás

  • Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Velmi velký průchozí otvor
    Obrábění všech standardních průměrů trubek
  • Vysoká účinnost systému klínových háků
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Optimalizovaný systém mazání
    Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil
  • Monitorování procesu otevírání a zavírání
    Procesně spolehlivý provoz soustružnického sklíčidla
  • Rychlá výměna vzduchu v tlakových komorách
    Kratší procesní časy
  • Pneumatický válec zabudovaný ve sklíčidle
    Vhodné zejména pro soustruhy bez hydraulického válce
  • Utěsněná vedení
    Optimální ochrana proti vniku chladiva a třísek
  • Přívod vzduchu přes rozváděcí kroužek
    Velmi jednoduché ovládání sklíčidla
  • Velké upínací síly při systémovém tlaku
    Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění
  • Nízká hlučnost
    Zvýšená ochrana zdraví
  • Funkční komponenty odolné proti korozi jsou tvrzené a broušené ze všech stran
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Silové jednotky pro obrábění tyčí a trubek
    Silové pneumatické sklíčidlo ROTA TB2 společnosti SCHUNK nastavuje nový standard pro obrábění tyčí, trub a trubek pro ropný průmysl i pro těžební a stavební sektor. I přes kompaktní vnější rozměry, například, má sklíčidlo ROTA TB2 neobyčejně velký průchozí otvor o průměru až 560 mm.
  • Při tlaku vzduchu 6 barů lze dosáhnout již velice vysokých upínacích sil až do 280 kN, jež lze snadno adaptovat na konkrétní úkol. Antikorozní povrchová úprava aplikovaná na nejdůležitější funkční komponenty sklíčidla SCHUNK ROTA TB2 výrazně zvyšuje jeho životnost.