arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 16 P HSK-A 63x100 Ilustração semelhante

ER 16 P HSK-A 63x100

Porta-pinça de precisão ER

ID 1349225

ER 16 P HSK-A 63x100, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça de precisão ER
  • Série: Porta-pinça de precisão ER
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DA precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
技术 ER 高精度筒夹
系列 ER 高精度筒夹
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
ER 夹持尺寸 ER 16
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 28.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
伸出长度 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 74.0
G M11x1
重量 [kg] 1.06
防冷却剂

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计