Denominación
优势 - 您将获益
- 6 bar 的操作压力足够
无需额外的压力增强器 - 通过柔性锥体定位
连接非常简便,回转精度 <0.01 mm - 即使在高速状态下的恒定下拉力
具有最高硬度的可靠夹持 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 模块耐腐蚀且完全密封
使用寿命长,高工艺可靠性 - 标配增压功能
为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。 - 视觉安全设备
操作安全性最高
选件和特殊信息
- 适用于所有标准铣削/车削中心
VERO-S NSL3 turn - SCHUNK 将车床卡盘技术和模块化夹持技术组合在一个夹持系统内。这款加速安装时间的模块化产品为车/铣复合中心提供高下拉力,是非常坚固且安全的设备夹持。可视化监控提供当前夹持状态信息(增压功能)。 - 模块间精巧的软管连接设计可确保基板中的孔有充足空间。因此夹持系统适用于所有标准机床类型。由于连接简便且可以保证极佳的重复精度,VERO-S NSL3 能够为车/铣中心生产力的提高提供极大帮助。