arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
클램핑 스테이션

클램핑 스테이션

클램핑 스테이션
극단적으로 빠른 설정 과정을 위한 NSE3 기반의, 일반 밀링 애플리케이션을 위한 클램핑 스테이션

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • SCHUNK 모듈형 시스템
    다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합
  • 100% compatible with NSL plus clamping stations
    Existing NSL plus clamping stations can be replaced 1:1 by new NSL3 clamping stations
  • 모든 공압 클램핑 스테이션은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
    추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다.
  • 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
    0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정
  • 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
    결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능
  • 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
    압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지
  • 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
    긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성

옵션 및 특별 정보

  • VERO-S NSL3
    2방향, 4방향, 6방향 또는 8방향 클램핑 스테이션은 보어 홀에 대한 해당 게이지가 있는 클램핑 장치뿐만 아니라 모든 현재 클램핑 팔레트 설치를 지원합니다.
  • VERO-S NST3
    400 및 500mm VERO-S 툼스톤을 위해 특별히 디자인된 4방향 클램핑 스테이션입니다.