arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Bridage au point zéro

Bridage au point zéro

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Système mécanique intégré de bridage au point zéro avec pige de 52 x 52 mm sur les consoles, les consoles pyramides et les tours de serrage

Avantages - Vos bénéfices

  • Système de bridage au point zéro pour serreurs pour petites pièces SCHUNK
    Conversion rapide et facile des étaux à serrage concentrique KSC mini et KSC3 80-130 pour petites pièces
  • Poids réduit grâce à l'utilisation d'un alliage d'aluminium à haute resistance anodisé dur
    Pour les charges utiles les plus élevées, en particulier dans l'automatisation des palettes
  • Excellent rapport prix/performance
    Utilisation optimale de la solution de palettes
  • Accessibilité optimale
    Idéal pour l’usinage sur 5 faces

Options et informations particulières

  • Système de serrage mécanique à changement rapide pour une manipulation aisée et des temps d'installation réduits
    Avec KONTEC GFD, SCHUNK présente des consoles de fixation au poids optimisé avec un système de bridage au point zéro intégré pour les petits serreurs KSC3 80 et KSC mini. Les serreurs peuvent être rapidement et facilement serrés manuellement à l'aide de quatre axes de traction situés sur la console de fixation. Grâce aux corps de base en aluminium à anodisation dure, le système de bridage au point zéro constitue une solution complète, légère et peu coûteuse, en particulier pour l'automatisation des palettes, et permet d'augmenter les temps de fonctionnement des machines et de réduire les temps d'équipement.