AOV-10-5-V
Willekeurige vlakschuurmachine
IDnr. 1434818
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Willekeurige vlakschuurmachine AOV, Maatuitvoering: 10, pneumatisch, met optionele aansluiting voor afzuiging
- Compensatie Z: 12.7 mm
- Kracht Fz max.: 66.7 N
Technische gegevens
| Grootte slijpschijf | 125 mm (5'') |
|---|---|
| Compensatie Z [mm] | 12.7 |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 5 |
| Min. compensatiekracht bij verlengen [N] | 13.3 |
| Max. compensatiekracht bij verlengen [N] | 66.7 |
| Min. compensatiekracht bij inschuiven [N] | 6.7 |
| Max. compensatiekracht bij inschuiven [N] | 33.3 |
| Min. compensatiedruk [bar] | 1.0 |
| Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
| Slijpbeweging [mm] | 5.0 |
| Stationaire snelheid [1/min] | 10000.0 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | < 85 |
| maximaal luchtverbruik [l/s] | 9.5 |
| Luchtaansluiting motor | 10 mm |
| Compensatieluchtaansluiting | 4 mm |
| Gewicht [kg] | 2.68 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 35.0 |
| Diameter D [mm] | 125.0 |
| Hoogte Z [mm] | 148.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 66.7 |
| met optionele aansluiting voor afzuiging | ja |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (<5 µm, droog) en geoliede perslucht (2-3 druppels per uur)
Garantie
24 maanden