AGE-W
Hoekcompensatie-eenheid
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Compensatie-eenheid voor gebruik bij het monteren, laden en lossen of oppakken van onderdelen uit een bak. Dankzij de rotatie- en hoekcompensatie van de AGE-W wordt de roboteindeffector aangepast aan de positie van de component.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Afwijking zowel in rotatie als in een hoek
compenseer onnauwkeurigheden in de positie van het werkstuk en bespaar tijd, kosten en moeite door de programmering van robots te vereenvoudigen - Vergrendelingscomponenten gemaakt van gehard staal
bieden een robuuste constructie en garanderen een lange levensduur - Centrische vergrendeling via een vertrouwd en beproefd kogelsysteem
maakt robuuste en precieze vergrendeling mogelijk. De eenheid kan star worden gemaakt voor volgende processen - ISO-montagepatroon
uitgerust met ISO-standaard, zowel aan robotzijde als aan gereedschapszijde Een directe schroefverbinding met conventionele robottypen is mogelijk zonder extra adapterplaat - Bewaking van de vergrendelde toestand
via een inductieve naderingssensor verhoogt de procesbetrouwbaarheid - Optionele beschermhoes
voor hoge weerstand tegen externe bedrijfsvloeistoffen, zoals koelvloeistof
Opties en speciale informatie
- Optionele beschermhoes
Er is een beschermkap beschikbaar voor de compensatie-eenheid. De beschermkap kan besteld en achteraf gemonteerd worden.