arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGM-WZ 063 Abbildung ähnlich

AGM-WZ 063

Ausgleichseinheit

IDnr. 1591354

Ausgleichseinheit AGM-Z, Baugröße: 063

  • Ausgleichsweg Z: 8 mm
  • Kraft Fz max.: 600 N
  • Kraft Fd max.: 1200 N
  • Max. Federkraft: 125 N
  • Schutzart IP: 40
Ausgleichsweg Z [mm] 8.0
Ausgleichswinkel [°] ± 5
Verriegelungskraft eingefahren [N] 980.0
Verriegelungskraft ausgefahren [N] 1300.0
Min. Federkraft [N] 80.0
Max. Federkraft [N] 125.0
Losbrechmoment drucklos [Nm] 3.0
Verriegelungsmoment (A+B) Mx, My [Nm] 30.0
Haltemoment Mx, My zentrisch verriegelt (A+B) [Nm] 60.0
Verriegelungsmoment Mx, My Steuerkolben (B) [Nm] 11.0
Haltemoment Mx, My zentrisch verriegelt Steuerkolben (B) 0-6 bar [Nm] 16.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.5
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck Steifigkeitseinstellung [bar] 0.0
Max. Betriebsdruck Steifigkeitseinstellung [bar] 6.5
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Wiederholgenauigkeit Winkel [°] 0.05
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-63-4-M6
Anschluss werkzeugseitig ISO 9409-1-63-4-M6
Eigenmasse [kg] 4.1
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Fluidverbrauch [cm³] 47.0
Fluidverbrauch Zentrierung (A+B) [cm³] 18.0
Fluidverbrauch Steuerkolben (B) [cm³] 7.0
Ausfahrzeit [s] 0.2
Einfahrzeit [s] 0.25
Verriegelzeit [s] 0.08
Luftanschlüsse ver- und entriegelt M5
Max. außermittige Belastung [mm] 300.0
Schutzart IP 40
Max. statisches Moment Mx/My [Nm] 55.0
Max. statisches Moment Mz [Nm] 55.0
Kraft Fx/Fy max. statisch [N] 500.0
Kraft Fz max. statisch [N] 600.0
Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] 20.0
Max. dynamisches Moment Mz [Nm] 40.0
Kraft Fx max. dynamisch [N] 220.0
Kraft Fy max. dynamisch [N] 220.0
Kraft Fz max. dynamisch [N] 300.0
Max. Kraft Fd [N] 1200.0
Weitere technische Werte finden Sie unter schunk.com.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Vloeistofverbruik
heeft betrekking op het luchtverbruik per terugtrek- en uitschuifcyclus

Geleidingssysteem
Kogelgeleiders

Bewaking
via magneetschakelaar of inductieve naderingssensor

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden