arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TCU-P-200-3-OV Vergelijkbare illustratie

TCU-P-200-3-OV

IDnr. 324865

Tolerantiecompensatie-eenheid TCU-P, Maatuitvoering: 200, zonder vergrendeling, Directe aansluiting op*: PGN-plus 200

  • Kracht Fd max.: 5000 N
Locking Without locking
Hardness of the elastomer [Shore] 68.0
Deflection X [°] ± 1
Deflection Y [°] ± 2
Deflection Z [°] ± 1.5
Weight [kg] 1.0
Min. ambient temperature [°C] -10.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Max. force Fd [N] 5000.0
Direct connection to* PGN-plus 200
Length X [mm] 100.0
Width Y [mm] 154.0
Moment Mx max. [Nm] 200.0
Moment My max. [Nm] 80.0
Moment Mz max. [Nm] 140.0
*also suitable for other grippers with the same screw connection diagram

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiál
Elastomerový materiál

Tělo
Hliníková slitina

Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu

Záruka
24 měsíců