TCU-Z-200-3-MV
ID 324856
Tolerance compensation unit TCU-Z, Size: 200, with locking, Direct connection to*: PZN-plus 200
- Workpiece weight: 60 kg
- Force Fz max.: 800 N
- Force Fd max.: 5000 N
Technical details
| Locking | with locking |
|---|---|
| Hardness of the elastomer [Shore] | 68.0 |
| Deflection X [°] | ± 1 |
| Deflection Y [°] | ± 1 |
| Deflection Z [°] | ± 1 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Weight [kg] | 2.75 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | -10.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Locking moment Mx [Nm] | 100.0 |
| Locking moment My [Nm] | 100.0 |
| Locking moment Mz [Nm] | 50.0 |
| Locking force Fz [N] | 800.0 |
| Max. force Fd [N] | 5000.0 |
| Direct connection to* | PZN-plus 200 |
| Diameter D [mm] | 200.0 |
| Height Z [mm] | 36.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 160.0 |
| Moment My max. [Nm] | 160.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 140.0 |
*also suitable for other grippers with the same screw connection diagram
치수 및 최대 로드
편향
Load chart
Maximum deflection
치수 및 최대 로드
힘과 토크는 잠금을 풀었을 때의 최대값이고 동시에 발생할 수 있습니다. 잠긴 경우 중량과 가속으로 인해 발생하는 로드만 허용됩니다.
편향
굴절(fa)은 무게 중심까지의 길이(L)에 따라 다름
Load chart
- X-axis:
- Max. distance
- Y-axis:
- Max. handling weight
Maximum deflection
Deflection (fa) dependent upon the length (L) to the center of mass
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
모니터링
자성 스위치 사용
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
재료
탄성중합체 소재
하우징
알루미늄 합금
제공 범위
로봇 측 설치 나사
보증
24개월