arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COB A10M5-K

COB A10M5-K

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586357

Módulos de passagem, A10M5, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 10
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso B
Tipo de transmissão Garras pneumáticas
Peso [kg] 0.13
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Conexão de saída radial
Nº de passagens de fluido 10x M5
Tipo de meio ar, vácuo
Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido 150 l/min (M5)
Pressão máxima de operação [bar] 8.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.