COS K19W-K
Doorvoermodules
Ident.-Nr. 1586394
Průchozí moduly, K19, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 15
Technische gegevens
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | K |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.11 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 15.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 3.0 |
| Střídavé napětí [V AC] | 50.0 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 50.0 |
| Elektrické připojení | Konektor se závitem Amphenol PT, 19kolíkový |
| Výstupní připojení | radiální |
| Zvláštní vlastnosti | Dva integrované kabely M8 s rovnými zásuvkami (s kódováním A, 3pólové), pro připojení zamykacího a odemykacího snímače. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.