arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COS P188-A

COS P188-A

Doorvoermodules

IDnr. 1586869

Průchozí moduly, P188, Strana adaptéru

  • Počet čepových kontaktů: 8
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování J
Typ přenosu Pneumatika
Vlastní hmotnost [kg] 0.24
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení radiální
Počet průchodů médií 8x G1/8"
Typ média Vzduch, vakuum
Max. objemový průtok na průchod médií 650 l/min (G1/8")
Max. provozní tlak [bar] 8.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.