COS P8M5-K
Módulos de paso
IDnr. 1586921
Módulos de paso, P8M5, Lado del cabezal
- Número de pines: 8
Technische gegevens
| Adecuado en | Cabezal de cambio |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | J |
| Tipo de transmisión | Neumática |
| Peso [kg] | 0.16 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Conexión de salida | axial o radial |
| Número de pasos de fluido | 8x M5 |
| Tipo de medio | Aire, vacío |
| Caudal máx. por conducción de fluido | 150 l/min (M5) |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Propiedades especiales | De ser necesario, se puede montar radialmente otro módulo opcional en una segunda fila con la superficie de montaje J. El flujo volumétrico kV depende del tipo de conexión.<br><br>Conexión axial kV: 0,0622, conexión radial kV: 0,0588, combinación de conexión axial y radial kV: 0,0595. |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.