COS PY41-K
Doorvoermodules
IDnr. 1586926
Doorvoermodules, PY41, Masterzijde
- Aantal pincontacten: 3
Technische gegevens
| Geschikt op | Wisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | L |
| Overdrachtstype | Lassen |
| Gewicht [kg] | 0.39 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP40 (alleen in gekoppelde status) |
| Nominale stroom [A] | 165.0 |
| Wisselspanning [V AC] | 150.0 |
| Gelijkspanning [V DC] | 210.0 |
| Aantal pincontacten | 3.0 |
| Elektrische aansluiting | M25 wartel voor Ø 10 - 18 mm |
| Uitgang elektrische aansluiting | radiaal |
| Speciale eigenschappen | Ringkabelschoenen worden gebruikt om de kabels aan de contactbasis te bevestigen. M6 aanbevolen voor ringkabelschoenen voor 35 mm²/AWG 2 en 25 mm²/AWG 4. |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.