COS V34-A
Módulos de passagem
IDnr. 1586748
Módulos de passagem, V34, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 1
Technische gegevens
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Vácuo |
| Peso [kg] | 0.2 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Conexão de saída | radial |
| Nº de passagens de fluido | 1x G3/4" |
| Tipo de meio | Vácuo |
| Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido | 114,2 l/min (G3/4") |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.