SWO-ML12R-K
Módulo de alimentação elétrica
N.º de identificação 1426575
Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: ML12, Mestre de troca rápida, Lado mestre
- Número de passagens elétricas: 12
Technické údaje
| Adequado em | Mestre de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | S7* |
| Tipo de transmissão | Sinal |
| Peso [kg] | 0.045 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Número de contatos de pinos | 12.0 |
| Corrente nominal [A] | 1.0 |
| Corrente direta [V DC] | 48.0 |
| Conexão elétrica | Conector M12, codificado A, 12 pinos |
| Tomada de conexão elétrica | tangencial |
| Propriedades especiais | - |
*Esquema de conexão de parafuso adequado apenas para SWS-007, não para SWS-011
Módulos de passagem com saída do cabo à esquerda mediante consulta.
Módulos de passagem com saída do cabo à esquerda mediante consulta.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.