SWO-ML8A-A
Módulo de alimentação elétrica
IDnr. 1426625
Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: ML8, Adaptador de troca rápida, Lado do adaptador
- Número de passagens elétricas: 8
Technische gegevens
| Adequado em | Adaptador de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | S7 |
| Tipo de transmissão | Sinal |
| Peso [kg] | 0.031 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Número de contatos de pinos | 8.0 |
| Corrente nominal [A] | 1.0 |
| Corrente alternada [V AC] | 0.0 |
| Corrente direta [V DC] | 30.0 |
| Conexão elétrica | 2 x soquete M8, codificação A, 4 pinos |
| Tomada de conexão elétrica | tangencial |
| Propriedades especiais | - |
Módulo opcional adequado para uso em robôs UR mediante solicitação.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.