SWO-PG3-K
Módulo de alimentação elétrica
N.º de identificação 1316807
Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: PG3, Mestre de troca rápida, Lado mestre
- Número de passagens elétricas: 1
Technische gegevens
| Adequado em | Mestre de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Soldagem |
| Peso [kg] | 0.18 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Número de contatos de pinos | 1.0 |
| Corrente nominal [A] | 200.0 |
| Corrente alternada [V AC] | 600.0 |
| Conexão elétrica | M8 para terminal de cabo de anel até 35 mm²/AWG 2 |
| Tomada de conexão elétrica | Pode ser girado radialmente |
| Propriedades especiais | Adequado para aterramento em aplicações de soldagem. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.