arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ERD 12-40-D-H-N Illustration similar

ERD 12-40-D-H-N

IDnr. 331250

Miniature rotary unit ERD, Size: 12, electrical, pneumatic and electric feed-through, Stroke measuring system interface: HIPERFACE®, Angle of rotation: > 360 °, Middle position: freely programmable

  • Torque: 1.2 Nm
  • Nominal current: 1.09 A
  • Power supply: 530 V
  • IP protection class: 40
Kąt obrotu [°] > 360
Znamionowy moment obrotowy [Nm] 1.2
Szczytowy moment siły [Nm] 3.6
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 600.0
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] 0.011
Powtarzalność [°] 0.01
Masa [kg] 1.8
Min. temperatura otoczenia [°C] 10.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 40.0
Stopień ochrony IP 40
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 2
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 2015
Siła Fx maks. [N] 150.0
Siła Fz maks. [N] 150.0
Moment My maks. [Nm] 2.5
Napięcie obwodu pośredniego [V] 530.0
Prąd znamionowy [A] 1.6
Maks. prąd [A] 5.1
Koder Koder (absolutny)
Interfejs układu pomiaru skoku HIPERFACE®
Certyfikacja SIL niecertyfikowany
Liczba przepustów pneumatycznych 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.0
Liczba przepustów elektrycznych 4.0
Napięcie maks. (prąd stały) [V] 60.0
Maks. prąd [A] 1.0
Szczytowe momenty obrotowe pełnią funkcje krótkotrwałych rezerw podczas przyspieszania i opóźniania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Czasy obrotu
Czasy obrotu stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na ruch od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Wartości nie obejmują opóźnień spowodowanych przez moduł PLC lub sterownik napędu oraz nie zostały one wzięte pod uwagę przy ustalaniu czasów cyklu. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.

Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Powtarzalność
Dokładność powtarzalności definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.

Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano głównie do użytkowania w czystych lub lekko zanieczyszczonych warunkach. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Pole magnetyczne! Dotyczy to w szczególności osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca, aparat słuchowy itp.

Prądy znamionowe
Prąd znamionowy może być uruchomiony na stałe. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i nie większych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.

Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015

Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany

Napęd
Silnik momentowy, trójfazowy

System pomiaru skoku
Układ absolutny pomiaru ścieżki, wersja wielobiegowa, z interfejsami HIPERFACE®, EnDat2.2 i DRIVE-CLiQ (przez EnDat 2.2 + przetwornik sygnału)

Sterownik napędu
Konsultacje w zakresie ustawień parametrów dla kontrolerów napędów firm BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) i Siemens (Sinamics S120). Dostarczanie arkuszy danych silników dla innych sterowników napędów. Wsparcie przy uruchomieniu na życzenie.

Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi, informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu są dostępne online)

Gwarancja
24 miesiące