ERD 12-40-N-A-2-H1G
IDnr. 1680094
微型旋转装置 ERD, 尺寸: 12, 电动, 气动导孔, H1 润滑脂 H1G 版本, 行程测量系统接口: 适配 Allen-Bradley/Rockwell 的 HIPERFACE® 接口, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程
- 扭矩: 1.2 Nm
- 额定电流: 1.09 A
- 能源供应: 530 V
- IP 防护等级: 40
Technische gegevens
| 旋转角度 [°] | > 360 |
|---|---|
| 额定转矩 [Nm] | 1.2 |
| 峰值扭矩 [Nm] | 3.6 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 600.0 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.011 |
| 重复精度 [°] | 0.01 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 最低环境温度 [°C] | 10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 40.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 洁净室等级 ISO 14644-1 | 2 |
| 洁净室等级:ISO 14644-1 | 2015 |
| 力 Fx max. [N] | 150.0 |
| 力 Fz max. [N] | 150.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 2.5 |
| 中间电路电压 [V] | 530.0 |
| 额定电流 [A] | 1.6 |
| 最大电流 [A] | 5.1 |
| 编码器系统 | 编码器(绝对) |
| 行程测量系统接口 | 适配 Allen-Bradley/Rockwell 的 HIPERFACE® 接口 |
| SIL 认证 | 2 |
| 气路连通数量 | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.0 |
| H1 润滑脂型式 | 是 |
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
尺寸和最大载荷
回转时间图
尺寸和最大载荷
力矩和力可同时产生。
回转时间图
- X-as:
- 回转时间
- Y-as:
- 转动惯量
- X-as bovenaan:
- 周期/小时
回转和不工作时间适用于无最大电流时限速的运动。减小最大电流,增大回转时间,减少不工作时间。可能达到较高的质量惯性矩。该图仅适用于足够严格的设计。如果您在设计应用时需要帮助,请联系我们。
产品系列的常规说明
回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
洁净室等级 ISO 14644-1:2015
外壳材料
铝合金,涂层
传动装置
扭矩电机,三相
行程测量系统
绝对路径测量系统,多圈版本,配备 HIPERFACE®、EnDat2.2 和 DRIVE-CLiQ 接口(通过 EnDat 2.2 协议 + 信号转换器)
传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。
标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)
保修期
24 个月