ERP
Universele zwenkeenheid
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Universele elektrische zwenkeenheid met directe aandrijving en geïntegreerde besturing voor rotatiehoeken van 45°, 90° of 180°
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Besturing via digitale I/O
voor eenvoudige inbedrijfstelling en snelle integratie in bestaande systemen. - Snelheid kan in 10 stappen worden aangepast voor beide draairichtingen
voor hoge flexibiliteit tijdens cyclustijden - Directe aandrijving
voor nagenoeg slijtvast gebruik en een lange levensduur - Grote middenboring
voor doorvoer van kabels en slangen bij eenzelfde hoogte van de eenheid - De zwenkhoek kan ingesteld worden op 45°, 90° of 180°
volledige flexibiliteit bij de keuze van de rotatiehoek, toepassingsspecifieke hoeken op verzoek mogelijk - Onderhoudsvrij
voor een hoogbeschikbare machinetijd en lage exploitatiekosten - Modulaire bevestiging van verschillende opties
voor individuele aanpassing aan verschillende toepassingen
Opties en speciale informatie
- Handmatig afstelbare draaisnelheid
De snelheid kan in meerdere trappen worden ingesteld met twee geïntegreerde draaischakelaars in beide draairichtingen. - NIEUW: versie met vet dat geschikt is voor levensmiddelen (H1G)
als een oplossing voor toegang tot medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelensector Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.