MRU 12.1-E-4
Miniatuur zwenkeenheid
IDnr. 357051
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Miniatuur zwenkeenheid MRU, Maatuitvoering: 12, pneumatisch, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 90 °, Eindpositiedemping: Elastomeer
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
- Koppel: 0.2 Nm
Technische gegevens
| Productgroep | Miniatuur zwenkeenheid |
|---|
De diagrammen zijn geldig voor basiseenheden voor toepassingen met een verticale zwenkas. Daarnaast gelden de diagrammen voor absoluut centrische belastingen met een horizontale zwenkas en met een bedrijfsdruk van 6 bar. Neem de zwenktijden per smoring in acht, anders kan de levensduur afnemen. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen. Bovendien is de maatassistent zwenken van SCHUNK online beschikbaar.
Max. belasting
Max. belasting
Koppels en krachten kunnen simultaan optreden. Als er zware aanbouwdelen worden gebruikt of aanbouwdelen met een hoog massatraagheidsmoment, moet de snelheid worden beperkt om te zorgen dat de rotatiebeweging zonder botsingen of stoten wordt uitgevoerd.
Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
Levering
Stroomregelkleppen, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven (alleen SRU-plus 63), montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden