arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OSE-A40-0-180 Vergelijkbare illustratie

OSE-A40-0-180

Universele zwenkeenheid

IDnr. 354400

Universele zwenkeenheid OSE, Maatuitvoering: 40, pneumatisch, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 2 °, Eindpositiedemping: Hydr. demper

  • Koppel: 11.5 Nm
Productgroep Universele zwenkeenheid
De diagrammen zijn geldig voor basiseenheden voor toepassingen met een verticale zwenkas. Daarnaast gelden de diagrammen voor absoluut centrische belastingen met een horizontale zwenkas en met een bedrijfsdruk van 6 bar. Neem de zwenktijden per smoring in acht, anders kan de levensduur afnemen. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen. Bovendien is de maatassistent zwenken van SCHUNK online beschikbaar.

Materiaal behuizing
Aluminium

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Stroomregelkoppeling, bevestigingsschroeven, O-ring voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden