arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RM 200-W90-2 Vergelijkbare illustratie

RM 200-W90-2

IDnr. 313994

Universele zwenkvleugel RM-W, Maatuitvoering: 200, pneumatisch, zonder doorvoer, Schokdemperversies: 2, Rotatie hoek: 90 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 5 °

  • Koppel: 4 Nm
Rotatie hoek [°] 90
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 5
Koppel [Nm] 4.0
IP-beschermklasse 40
Gewicht [kg] 2.1
Zwenktijd (1 x nominale rotatiehoek) zonder belasting [s] 0.16
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 74.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.044
Lengte X [mm] 80.0
Breedte Y [mm] 142.0
Hoogte Z [mm] 115.0
Moment My max. [Nm] 18.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 1800.0
Schokdemperversie -2 dient alleen te worden gebruikt voor grotere belastingen.
Voor de configuratie van zwenkmodules raden wij het gebruik van onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.
Andere hoeken zijn op verzoek mogelijk.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do flange
é sempre desenhado na posição final esquerda. Ele gira daqui para a direita no sentido horário. A seta indica o sentido de rotação.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.

Material da palheta giratória
Aço

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Unidade giratória de palhetas

Escopo de fornecimento
Completamente pronto para operação sem suporte para sensor de proximidade e sem sensor de proximidade

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta