RM 50-W180-1
ID 313004
- Torque: 0.7 Nm
Specifiche tecniche
| Ângulo de rotação [°] | 180 |
|---|---|
| Ajuste de posição final [°] | 5 |
| Torque [Nm] | 0.7 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Peso [kg] | 0.65 |
| Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] | 0.17 |
| Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] | 12.1 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Precisão de repetição [°] | 0.044 |
| Comprimento X [mm] | 52.0 |
| Largura Y [mm] | 92.0 |
| Altura Z [mm] | 67.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 8.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 800.0 |
Outros ângulos são possíveis mediante consulta.
Dimensioni e carichi massimi
Faixa de uso para amortecedores
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Faixa de uso para amortecedores
- Asse X:
- Momento de inércia de massa
- Asse Y:
- Ângulo de rotação
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Posizione della flangia
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Materiale testa rotante
Acciaio
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Rotatore
La fornitura comprende
Completamente pronto al funzionamento, senza supporto per sensore di prossimità e senza sensore di prossimità
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta