arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRH-plus 35-W-M8 유사 그림

SRH-plus 35-W-M8

ID 359271

범용 스위블 헤드 SRH-plus, 크기: 35, 공압, 공압 및 전기 피드 스루, 충격 흡수 장치 버전: 소프트, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼, 통합형 전기 피드 스루 포함

  • 유체 피드 스루 수: 4
  • 출력 엔드의 E연결의 크기: M8
  • 토크: 13.3 Nm
회전 각도 [°] 180
말단 위치 조정 능력 [°] 3
토크 [Nm] 13.3
IP 보호등급 67
중량 [kg] 4.3
유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] 216.0
탑재량 없는 스위블 시간 [s] 0.9
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
연결 호스의 지름 6 x 3.9 x 1.05
유체 피드 스루 수 4.0
유체 피드 스루 최대 압력 [bar] 8.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
반복 정밀도 [°] 0.05
출력 엔드의 E피팅 수 6.0
출력 엔드의 E연결의 크기 M8
최대 전압 [V] 24.0
와이어당 최대 전류 [A] 1.0
최대 전류 [A] 1.0
길이 X [mm] 107.0
너비 Y [mm] 156.0
높이 Z [mm] 159.8
모멘트 Mx 최대 [Nm] 30.8
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 1500.0
모든 유닛은 FKM 버전으로도 제공됩니다. 세부 정보는 문의해 주십시오.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.

맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.

말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다. 외부 스톱을 사용하여 말단 위치에서 완전한 토크를 제공할 수 있습니다.

선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

표준 조건
표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립, 제조업체 선언문을 포함한 작동 매뉴얼

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시