arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRH-plus 50-H-M8-A Ilustração semelhante

SRH-plus 50-H-M8-A

N.º de identificação 359396

Cabeça giratória universal SRH-plus, Tamanho: 50, pneumático, passagem pneumática e elétrica, Versão do amortecedor: difícil, Conexão de cabo axial (Versão A), Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 3 °, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor, com passagem elétrica integrada

  • Nº de passagens de fluido: 8
  • Tamanho das conexões E na extremidade de saída: M8
  • Torque: 50.2 Nm
Ângulo de rotação [°] 180
Ajuste de posição final [°] 3
Torque [Nm] 50.2
Classe de proteção IP 67
Peso [kg] 17.6
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 776.0
Tempo de giro sem carga útil [s] 1.4
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Nº de passagens de fluido 8.0
Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] 8.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.05
Nº de conexões E na extremidade de saída 9.0
Tamanho das conexões E na extremidade de saída M8
Máx. tensão [V] 24.0
Corrente máxima por fio [A] 1.0
Máx. atual [A] 1.0
Comprimento X [mm] 150.0
Largura Y [mm] 256.4
Altura Z [mm] 259.8
Momento Mx máx. [Nm] 340.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 9000.0
Todas as unidades também estão disponíveis na versão FKM. Entre em contato conosco para mais detalhes.

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que, los últimos grados del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final, se desplazan solo con la fuerza de un pistón de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área. Mediante un tope externo, también es posible proporcionar el par de giro total, en las posiciones finales.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición