arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRM 16-H-180-90-SF Similar a la imagen

SRM 16-H-180-90-SF

Unidad de giro universal

ID 1357425

Unidad de giro universal SRM, Tamaño: 16, neumática, sin alimentación directa, Opción para los sensores de proximidad inductivos

  • Ángulo de giro: 180 °
  • Posibilidad de ajuste de la posición final: 90 °
  • Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico
  • Torque: 1.47 Nm
Amortiguación de fin de carrera amortiguador hidráulico
Ángulo de giro [°] 180
Torque [Nm] 1.47
Número de posiciones intermedias Ninguna
Clase de protección IP 65
Peso [kg] 0.91
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 22.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Diámetro del tubo de conexión 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Precisión de repetición [°] 0.06
Diámetro del taladro central [mm] 10.5
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.08
Momento My máx. [Nm] 19.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 1100.0
Opción para los sensores de proximidad inductivos sí
Versión para sensores inductivos, fija sí
Los datos técnicos completos o complementarios de todas las combinaciones posibles se pueden encontrar en el catálogo que figura a continuación o en schunk.com.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du pignon
est toujours représentée dans la position finale gauche. De cette position, le pignon tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Schéma de raccordement sur le pignon
Lors du réglage d'un angle de rotation inférieure à 90°, la butée gauche doit être entièrement vissée. Cela signifie que la position finale à gauche à un schéma de fixation sur le pignon tourné à 90° dans le sens horaire en comparaison à la vue principale, qui montre un angle de rotation de 180°.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Couple aux positions finales
Veuillez noter que les derniers degrés (env. 2°) avant la position finale sont approchés en utilisant uniquement la force d'un piston d'entraînement. Pour cette raison, les modules doublement actionnés ont dans cette plage seulement la moitié du couple nominal disponible.

Course en position médiane pneumatique
uniquement réalisée avec le demi couple nominal.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Conditions de référence
Les caractéristiques techniques citées se rapportent à une température de 20 °C et à la pression atmosphérique.

Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon

Etendue de la livraison
Unité de rotation dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande