arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRU-plus 25-W-180-90-M Podobne ako na obrázku

SRU-plus 25-W-180-90-M

Univerzálna otočná jednotka

IDnr. 361660

Univerzálna otočná jednotka SRU-plus, Veľkosť: 25, pneumatické, Verzia tlmiča nárazov: mäkký, s medzipolohou, Uhol rotácie: 180 °, Nastavenie koncovej polohy: 90 °, Stredná poloha: 1 x M (pneumatická), Nastavenie strednej polohy: 3 °

  • Počet prechodov pre tekutiny: 0
  • Krútiaci moment: 5 Nm
Tlmenie koncovej polohy Hydr. tlmič
Uhol rotácie [°] 180
Nastavenie koncovej polohy [°] 90
Krútiaci moment [Nm] 5.0
Počet medzipolôh 1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy [°] 3.0
Trieda ochrany IP 67
Hmotnosť [kg] 2.25
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] 88.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Priemer pripájacej hadice 6 x 3.9 x 1.05
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Presnosť opakovania [°] 0.05
Dĺžka X [mm] 218.3
Šírka Y [mm] 86.0
Výška Z [mm] 55.0
Moment My max. [Nm] 10.4
Max. axiálna sila Fz max. [N] 800.0
Počet prechodov pre tekutiny 0.0
Cleanroom trieda ISO 14644-1 5
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 1999
Všetky jednotky sú k dispozícii aj vo verzii FKM. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, tak neváhajte a kontaktujte nás.

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.

Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.

Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.

Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.

Presun do pneumatickej strednej polohy
sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.

Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.

Materiál tela
Hliník (extrudovaný profil)

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka

Rozsah dodávky
Regulačné prietokové ventily, centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, lícované skrutky (len SRU-plus 63), návod na montáž a prevádzku s prehlásením výrobcu

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie