DDF-I-040-S-V1-P1
IDnr. 325060
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 1
- Aantal elektrische doorvoeren: 4
- Gewicht werkstuk: 20 kg
- Kracht Fz max.: 800 N
- Kracht Fd max.: 4000 N
Technische gegevens
| Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 20.0 |
|---|---|
| Max. aandrijfsnelheid [1/min] | 120.0 |
| Max. rotatiesnelheid [°/s] | 720.0 |
| Continu koppel [Nm] | 2.5 |
| Startkoppel [Nm] | 3.5 |
| Draaibeweging [°] | > 360 |
| Gewicht [kg] | 1.9 |
| Aansluiting aan robotzijde | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Aantal pneumatische doorvoeren | 1.0 |
| Aantal vacuümdoorvoeren | 1.0 |
| Max. druk per aansluiting [bar] | 10.0 |
| Stroomsnelheid bij 6 bar (per kanaal) [l/min] | 500.0 |
| Spanning [V DC] | 48.0 |
| Stroom [A] | 0.5 |
| Spanning [V DC] | 48.0 |
| Stroom [A] | 4.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 60.0 |
| Moment My max. [Nm] | 60.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 40.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 800.0 |
| Kracht Fd max. [N] | 4000.0 |
| Max. laterale kracht Fq max. [N] | 200.0 |
Afhankelijk van de constructie voldoet dit wellicht niet ten volle aan de gebruikelijke normen betreffende signaalleidingen voor communicatiebussen. Bovendien kan noch de signaalloopduur noch de signaaldemping exact worden gedefinieerd (raadpleeg de gebruikershandleiding voor detailinformatie).
Onderstaande maatregelen worden aanbevolen voor een optimale overdracht van PROFIBUS-signalen:
Max. belasting
Max. belasting
Dit is het max. totaal van alle belastingen (versnellingskrachten en -koppels, proceskrachten, noodstops enz.) die kunnen inwerken op een draaidoorvoer om zeker te zijn van een foutloze werking.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Montage
Gestandaardiseerde ISO 9409-interface (robotzijde)
Mediadoorvoer
Pneumatische, vacuüm- en bussignalen
Behuizing
zeer bestendige, hardgecoate aluminiumlegering
Levering
Bedienings- en onderhoudsinstructies, verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden