arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CPS 041-K

CPS 041-K

IDnr. 1619573

Beperkte voorraad
Automatische gereedschapswisselaars CPS, Maatuitvoering: 041, Wisselkop, pneumatisch

  • Vergrendelingsdetectie: optioneel
  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 6
  • Kracht Fz max.: 5650 N
Versione Versione standard
Rilevamento blocco Opzionale
Forza di bloccaggio [N] 5600.0
Forza di richiamo (pistone operativo) [N] 47.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.015
Peso [kg] 1.4
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 3.0
Numero dei passanti pneumatici 6x G3/8"
Numero dei passanti pneumatici 4x G1/8"
Blocco/sblocco collegamento principale G1/8"
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 2
Offset XY angolare max consentito [°] ± 1
Offset Z angolare max consentito [°] ± 2
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Diagramma di collegamento viti J
Tempo di apertura [s] 0.1
Tempo di chiusura [s] 0.1
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 46.0
Portata a 6 bar (per distributore) 1.400 l/min (G3/8")
Portata a 6 bar (per distributore) 650 l/min (G1/8")
Coppia dinamica max Mx [Nm] 350.0
Coppia dinamica max My [Nm] 350.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 350.0
Max coppia statica Mx [Nm] 1050.0
Max coppia statica My [Nm] 1050.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 1050.0
Forza Fx max [N] 8000.0
Forza Fy max [N] 8000.0
Forza Fz max [N] 5650.0
Forza Fx massima dinamica [N] 2700.0
Forza Fy massima dinamica [N] 2700.0
Forza Fz massima dinamica [N] 1900.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.

Irreversibile
Il cambio utensile automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta dell'utensile in caso di caduta di pressione. Una separazione del master di cambio e dell'adattatore del master è possibile tramite l'azionamento pneumatico del pistone.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
sfere azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata del pistone)

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta