arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FTN-Gamma SI-130-10 Vergelijkbare illustratie

FTN-Gamma SI-130-10

Kracht-/koppelsensor
Kracht-/koppelsensor FT, Maatuitvoering: Gamma

  • evaluatie via: EtherNet/IP
  • Meetbereik Fx, Fy : ± 130 N
  • Meetbereik Fz: ± 400 N
  • Meetbereik Mx, My : ± 10 Nm
  • Meetbereik Mz: ± 10 Nm
evaluatie via EtherNet/IP
Gewicht [kg] 0.255
Kalibratie SI-130-10
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 130
Meetbereik Fz [N] ± 400
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 10
Meetbereik Mz [Nm] ± 10
Overbelasting Fx, Fy [N] ± 1200
Overbelasting Fz [N] ± 4100
Overbelasting Mx, My [Nm] ± 79
Overbelasting Mz [Nm] ± 82
Resonantiefrequentie Fx, Fy, Mz [Hz] 1400.0
Resonantiefrequentie Fz, Mx, My [Hz] 2000.0
Resolutie Fx, Fy [N] 0.025
Resolutie Fz [N] 0.05
Resolutie Mx, My 0.0013
Resolutie Mz 0.0013
Diameter D [mm] 75.4
Hoogte Z [mm] 33.3
Houd er rekening mee dat de afmetingen, het eigen gewicht en de resonantiefrequentie van de IP-beschermingsvarianten afwijken van de basisuitvoering.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Meetnauwkeurigheid
< 1% van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C

Bescherming tegen spatwater
IP60, 65, 68 beschikbaar als optie

Behuizing
Aluminium en roestvaststaal

Garantie
twaalf maanden