ELP 050-H040
N.º de identificação 315724
- Max. slag: 40 mm
- Max. aandrijfkracht: 45 N
Technische gegevens
| Aandrijfconcept | Lineaire, directe aandrijving |
|---|---|
| Max. slag [mm] | 40.0 |
| Nominale kracht [N] | 45.0 |
| Max. laadvermogen (horizontaal) [kg] | 3.0 |
| Max. laadvermogen (verticaal) [kg] | 2.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | ± 0.01 |
| Dood gewicht inclusief slede [kg] | 3.0 |
| Gewicht van slede [kg] | 0.7 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| IP-beschermklasse | 20 |
| Cleanroomklasse ISO 14644-1 | 5 |
| Cleanroomklasse ISO 14644-1 | 2015 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | 58 |
| Speling N (voor momentbelasting) [mm] | 106.0 |
| Lengte X [mm] | 250.0 |
| Breedte Y [mm] | 75.0 |
| Hoogte Z [mm] | 61.0 |
| Nominale spanning [V] | 24.0 |
| Nominale stroom [A] | 1.0 |
| Max. stroom [A] | 2.1 |
| Besturingselektronica | geïntegreerd |
| Communicatie-interface | Digitale I/O |
| Aantal digitale ingangen | 2.0 |
| Nominale stroom logica [A] | 0.04 |
| Moment Mx max. [Nm] | 26.0 |
| Moment My max. [Nm] | 32.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 32.0 |
| Force Fy max. [N] | 1740.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 1740.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 1740.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Verplaatsingstijd, horizontaal
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor kracht en moment zijn de maximumwaarden voor individuele belasting. Als er tegelijkertijd verschillende krachten en/of koppels worden uitgeoefend, zullen de maximaal toegestane individuele waarden lager liggen.
Verplaatsingstijd, horizontaal
- X-as:
- snelheidsniveau
- Y-as:
- slagtijd
Algemene opmerkingen over de reeks
Slag
is de maximale nominale slag van de eenheid. Kan met behulp van eindaanslagen aan beide zijden worden verkort.
Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.
Verplaatsingstijden
zijn zuivere bewegingstijden van de slede. Dit is exclusief PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen .
Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating
Geleiding
Spelingvrije, voorgespannen rolgeleiding
Aandrijving
Lineaire, directe aandrijving
Levering
Accessoireset met centreerhulzen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies zijn online beschikbaar)
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek