arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KLM 300-H100 Vergelijkbare illustratie

KLM 300-H100

ID 314554

선형 축 KLM, 크기: 300, 공압, 피스톤 로드 실린더, 볼 부싱 가이드

  • 최대 스트로크: 100 mm
스트로크 [mm] 100.0
연장 포스 [N] 753.0
수축 포스 [N] 633.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
피스톤 지름 [mm] 40.0
바 지름 [mm] 16.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] 12.57
전체 길이 [mm] 324.0
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
클린룸 클래스 ISO 14644-1 6
청정실 등급: ISO 14644-1 1999
중량 [kg] 6.8
드라이브 컨셉 피스톤 로드 실린더
길이 X [mm] 324.0
너비 Y [mm] 105.0
높이 Z [mm] 85.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 90.0
모멘트 My 최대 [Nm] 200.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 200.0
간극 N(모멘트 로드용) [mm] 61.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 3120.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

이동 시간
슬라이드 또는 본체의 순수한 이동 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 동작 시간의 일부가 아니므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

스트로크
유닛의 최대 정격 스트로크입니다. 양쪽에서 완충기로 단축할 수 있습니다.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
유닛 구성 또는 제어 계산에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

가이드
볼 부싱 가이드

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

제공 범위
근접 스위치용 완충기 및 드라이버

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시