KLM 300-H200
ID 314562
- Max. zdvih: 200 mm
Specifiche tecniche
| Zdvih [mm] | 200.0 |
|---|---|
| rozšíření výkonu [N] | 753.0 |
| zatáhnout sílu [N] | 633.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.03 |
| Průměr pístu [mm] | 40.0 |
| Průměr tyče [mm] | 16.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Objem válce/10 mm na dvojitý zdvih [cm³] | 12.57 |
| Celková délka [mm] | 524.0 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Čistota místnosti třída ISO 14644-1 | 6 |
| Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 | 1999 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.7 |
| Koncepce pohonu | Válec pístnice |
| Délka X [mm] | 524.0 |
| Šířka Y [mm] | 105.0 |
| Výška Z [mm] | 85.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 72.0 |
| Max. moment My [Nm] | 350.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 350.0 |
| Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] | 61.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 2490.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly a momenty jsou maximální hodnoty jednoho zatížení. Pokud se současně vyskytuje více než jedna síla nebo jeden moment, je třeba vypočítat a vyhodnotit aplikaci pomocí Toolboxu. Sílu Fy lze vypočítat pouze pomocí Toolbox.
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição das posições finais por 100 ciclos consecutivos.
Tempos de viagem
são tempos de movimento puros da corrediça ou do corpo base. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não fazem parte disso e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Curso
é o curso nominal máximo da unidade. Pode ser encurtado em ambos os lados pelos amortecedores.
Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Guia
Guia de bucha de esfera
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Escopo de fornecimento
Amortecedor e driver para interruptor de proximidade
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta