LDF
Vlakke lineaire as
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Eixo linear plano com motor linear e guia de roletes
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Quase sem peças de desgaste
Para longa vida útil e confiabilidade do sistema - Sem folga mecânica entre os componentes de acionamento
para comportamento de resposta flexível e alta precisão de posicionamento - Baixas oscilações e alta força de retenção
para tempos de posicionamento mais curtos e estabilidade de processo - Motor integrado e sistema de medição no eixo
minimiza a interferência de contornos e requisitos de espaço - Pode ser equipado com sistema de medição de curso absoluto
Menos esforço de programação e economia de tempo no comissionamento e na operação - Alta dinâmica para tempos de ciclo mais curtos
portanto, uma alta produtividade é alcançada - Muitas variantes diferentes possíveis, por exemplo, corrediças longas
para otimização especial exatamente na sua aplicação - Freio de retenção pneumático opcional como trava de haste
para confiabilidade do processo durante o tempo de inatividade do sistema - Dispositivos de segurança certificados opcionalmente de acordo com SIL2/PLd
com as interfaces HIPERFACE® e DRIVE-CliQ para aplicações com altos padrões na área de segurança de máquinas
Opções e informações especiais
- Freio de retenção pneumático
Opcionalmente, o eixo linear pode ser fornecido com um freio de retenção. Este freio de retenção é acionado pneumaticamente. Sua função é ativada em um estado não ventilado. O freio de retenção é usado para manter a posição do eixo linear em uma condição sem corrente. - Sistema de medição absoluto
Para inicialização simples - Outras corrediças do motor
O eixo linear pode ser equipado com várias corrediças do motor ativo. Isso permite versäoes especiais e soluções de eixo personalizadas. - Sistema de codificador certificado
Os sistemas de encoder com as interfaces HIPERFACE® (opcional) e DRIVE-CLiQ são certificados de acordo com SIL2/PLd. Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas. Entre em contato conosco para mais informações.