LDH
Module met korte slag
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Compacte Z-as met lineaire motor en rolgeleiding
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Vrijwel geen slijtagedelen
Voor lange levensduur en betrouwbaarheid van het systeem - Geen mechanische speling tussen aandrijvingscomponenten
voor flexibele reacties en een hoge positioneringsnauwkeurigheid - Lage oscillaties en hoge houdkracht
voor de kortste positioneringstijden en processtabiliteit - In de as ingebouwde motor en meetsysteem
minimaliseert interferentiecontouren en gewenste standruimte - Kan worden voorzien van een absoluut slagmeetsysteem
Geringere programmeerinspanning en tijdsbesparing tijdens de inbedrijfstelling en het gebruik - Hoge dynamica voor kortere cyclustijden
hierdoor kan een hoge productiviteit worden gerealiseerd - Optionele pneumatische vasthoudrem als stangvergrendeling
voor procesveiligheid tijdens stilstand van het systeem - Optioneel gecertificeerde veiligheidsvoorzieningen volgens SIL2/PLd
met de HIPERFACE®- en DRIV-CliQ-interfaces voor toepassingen met hoge standaarden op het gebied van machineveiligheid
Opties en speciale informatie
- Modulair transducersysteem
De lineaire as (vergelijkbaar met de afbeelding) is verkrijgbaar met drie verschillende trajectmeetsystemen. Het incrementele slagmeetsysteem heeft een 1Vss-interface. De absolute trajectmeetsystemen zijn optioneel verkrijgbaar met de interfaces: HIPERFACE® of DRIVE-CLiQ. - Pneumatische vasthoudrem
De lineaire as kan geleverd worden met een vasthoudrem. Deze vasthoudrem wordt pneumatisch aangedreven. De werking ervan wordt geactiveerd in een niet-geventileerde toestand. De vasthoudrem wordt gebruikt om de positie van de lineaire as in een stroomloze toestand te behouden. - Ondersteunde asvariant
Het asprofiel kan ook extra worden ondersteund. Dit beperkt de doorbuiging bij hoge nuttige belastingen tot het minimum en biedt een extra mogelijkheid voor montage.