arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PPU-P 10-H145-V045-ASP Vergelijkbare illustratie

PPU-P 10-H145-V045-ASP

IDnr. 314711

Lineaire "pick & place"-eenheid PPU-P, Maatuitvoering: 10, pneumatisch, met stangvergrendeling

  • horizontale slag [Y-as]: 145 mm
  • verticale slag [Z-as]: 45 mm
  • Max. nuttige last: 1 kg
horizontale slag [Y-as] [mm] 145.0
aanpassing horizontale slag per zijde [Y-as] [mm] 12.0
verticale slag [Z-as] [mm] 45.0
Verticale, lineaire slag [Z-as] [mm] 20.0
Aanpassing verticale slag per zijde [Z-as] [mm] 15.0
Max. verschil in hoogte tussen de eindposities [mm] 8.0
kracht voor uitschuiven [N] 47.0
kracht voor inschuiven [N] 57.0
Kracht voor heffen [N] 100.0
instelkracht [N] 86.0
Herhalingsnauwkeurigheid per as [mm] ± 0.01
Zuigerdiameter [Y-as] [mm] 12.0
Zuigerdiameter [Z-as] [mm] 16.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 5.0
Nominale werkdruk [bar] 5.0
Cilindervolume per cyclus [cm³] 63.6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Max. nuttige last [kg] 1.0
Max. toelaatbare cyclustijd per minuut [1/min] 95.0
Gewicht [kg] 4.5
Lengte X [mm] 62.0
Breedte Y [mm] 246.5
Hoogte Z [mm] 265.0
Moment Mx max. [Nm] 15.0
Moment My max. [Nm] 15.0
Moment Mz max. [Nm] 15.0
Variant met vasthoudrem ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Cyclustijden
zie een typische "pick & place"-beweging. Houd er rekening mee dat de werkelijke cyclustijd wordt beïnvloed door de lengte en de diameter van de slang, de ventielschakeltijden en de PLC-responstijden.

Slag
is de maximale nominale slag per asrichting. Kan aan elke zijde korter worden gemaakt.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekenig mee dat de levensduur korter wordt als de maximale nuttige belasting wordt overschreden en het belastingsbereik daarvan niet in acht wordt genomen. Dergelijke situaties vallen niet onder de garantie van SCHUNK.