B 80-SRS-M-2010
- Max. slag: 5220 mm
- Max. aandrijfkracht: 4000 N
Technische gegevens
| Max. slag H [mm] | 5220.0 |
|---|---|
| Max. aandrijfkracht [N] | 4000.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | ± 0.03 |
| Max. totale lengte [mm] | 5600.0 |
| Max. snelheid [m/s] | 0.5 |
| Max. versnelling [m/s²] | 20.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 0.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Dood gewicht van basis inclusief slede [kg] | 5.4 |
| Extra massa per 100 mm slag [kg] | 0.7 |
| Gewicht van slede [kg] | 2.2 |
| Lengte van de sledeplaat [mm] | 210.0 |
| Geleidingssysteem | Rolgeleiding |
| Diameter rol [mm] | 20.0 |
| Aandrijfconcept | Spindelaandrijving |
| Koppel tijdens nullast [Nm] | 0.6 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 8.4E-5 |
| Spindeldiameter [mm] | 20.0 |
| Tandsteek spindel [mm] | 10 |
| Max. spindelsnelheid [1/min] | 3000.0 |
| Lengte X [mm] | 380.0 |
| Breedte Y [mm] | 80.0 |
| Hoogte Z [mm] | 100.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 50.0 |
| Moment My max. [Nm] | 180.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 100.0 |
| Force Fy max. [N] | 500.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 1500.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 800.0 |
SCHUNK standaard spindelsteunen met geluidsdemping (SAG) verminderen de maximale slag met 10 mm voor elke 2 SAG's.
Het traagheidsmoment voor spindelassen heeft betrekking op één meter.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Spilsteunen **
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor kracht en moment zijn de maximumwaarden voor individuele belasting. Als er tegelijkertijd verschillende krachten en/of koppels worden uitgeoefend, zullen de maximaal toegestane individuele waarden lager liggen.
Spilsteunen **
- X-as:
- Aslengte
- Y-as:
- Rotatiesnelheid
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.
Max. slag
is de maximaal toegestane slag. Er moet rekening worden gehouden met de versnellings- en remafstanden of eventuele overloop.
Rondloopnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.
Versnelling en snelheid
De opgegeven waarden zijn de maximumwaarden van de eenheden zonder belasting. De werkelijke versnellingen en snelheden voor uw toepassing moeten afzonderlijk worden berekend en kunnen afwijken van de maximumwaarden.
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Werkingsprincipe
Keuze uit tandriem- of kogelschroefspindelaandrijving
Aandrijving
servomotoren van verschillende leveranciers kunnen probleemloos worden aangepast
Profiel
Geëxtrudeerd aluminium profiel met kunststof afdekstrip
Slede
Aluminium slede met een borstelafdichting
Levering
Montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring
Garantie
24 maanden